??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Edelstahl Vulkanisiert mit Befestigungslasche
Stückliste
MOVET+4061408120017
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
35 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
80 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M14
H-Fußteller
25 mm
H-Gesamt
mm
I
54 mm
Statische Belastung
10000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen