??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Edelstahl Vulkanisiert mit Befestigungslasche
Stückliste
MOVET+4061408107001
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
32 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
60 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M14
H-Fußteller
22 mm
H-Gesamt
mm
I
45 mm
Statische Belastung
7000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen