??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Edelstahl V2A - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-614-M18-002
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
M18 mm
Bemessungsschaltabstand
8 mm
Anschluss
Einbau
Nicht bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M18, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing vernickelt
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
ja
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen