??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Edelstahl - 2-adrig
Stückliste
DW-AD-615-M18
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
2-adrig
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
M18 mm
Bemessungsschaltabstand
8 mm
Anschluss
Einbau
Polarität
NAMUR
Ausgang
Strom
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
Laserklasse 2, rot 660 nm V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
mm
Polarität + Ausgang
2-adrig, NAMUR
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Gehäusematerial
Messing verchromt
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen