??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EDE - 带安装孔固定型尼龙支脚
Bill of material
EDE-100-M16-150-A
Bestellnummer
CODE
EDE
D
100 mm
M
L
mm
D1
74 mm
H
45 mm
B
36 mm
d
11 mm
ZH
1000 kg
MATERIALS
A
PDF
EDE.pdf mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD