??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ED40GA - 精密型-真空接头-外螺纹·塞头
明细表
ED40GA-M3
型号
系列码
ED40GA
类型
外螺纹·塞头
主体材质
黄铜
螺纹部材质
黄铜
衬垫材质
SUS304-NBR
主体表面处理
镀镍
M
A
mm
B
mm
L
3 mm
G
0.5 mm
S
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型