카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
ECY075DC
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Pneumatic Globe Valves for fluid
Pneumatic Globe Valves
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/pneumatic_globe_valves_for_fluid/pneumatic_globe_valves/ecy_dc_asmtab.prj},{NB=ECY075DC-0},{IDNR=},{DC=Valve ECY brass body, G3/4\", function DC},{TYPE=ECY},{GW=075},{WF=DC},{POS=0},{H=27.000},{I=22.500},{L=66.000},{N=26.441},{O=31.000},{P=68.000},{HB=5.500},{HG=7.500},{HH=32.000},{HL=14.000},{PPATH=ecy_asmtpl.prj},{THREAD=3/4''},{DN=18.0},{KV1=150.3},{KV2=9.0},{AA=32},{WG=405}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Farbo
Description
ECY-DC - Y-SHAPE BODY OF BRASS - Double-Acting actuator with normally closed valve
Bill of material
ECY075DC
Code
ECY075DC
ECY075DC
Description
Valve ECY brass body, G3/4", function DC
Valve ECY brass body, G3/4", function DC
Actuator position
°
Thread
3/4''
3/4''
Ø
18.0
18.0
mm
Kv
150.3
150.3
l/mm
Kv
9.0
9.0
m3/h
Ø Actuator
32
32
mm
Weight
405
405
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성