ECZABH-D10-V5-P3-H1-T3
SRD-FA
SRD-FA
t7
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t7/ecwass-1517.prj},{NB=ECZABH-D10-V5-P3-H1-T3},{CODE=ECZABH},{TYPE=ptj},{MAT=S45C},{SUR=fai hei},{HRD=45~50HRC},{D=10.0},{DX=[10:20/0.5],[21:100/1]},{V=5.0},{VX=[5:$VMAX./0.5]},{P=3.0},{PX=[3:$PMAX./0.5]},{H=1.0},{HX=[1:48/0.5]},{T=3.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222010.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ECWASS,ECZAC,ECZAB,ECZAM,ECZAA,ECZAAB,ECZAS,ECZACH,ECZABH,ECZAMH,ECZASK,ECZASKB,ECZASKM,ECZASH,ECZSC,ECZSB,ECZSM,ECZSS - Metal washer - counterbore - size free designation
Bill of material
ECZABH-D10-V5-P3-H1-T3
code
ECZABH
ECZABH
Types of
Ordinary
Ordinary
mat
S45C
S45C
Surface treatment
Blackening
Blackening
hardness
45~50HRC
45~50HRC
The minimum unit below D20 is 0.5mm and the minimum unit above D20 is 1mm
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
The minimum unit is 0.5mm
The minimum unit is 0.5mm
The minimum unit is 0.5mm
The minimum unit is 0.5mm
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222010.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성