??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 17
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ECTLS,ECTLC,ECTLB,ECTLM,ECTLBB,ECTLA,ECTLAB,ECTLSS,ECTLCH,ECTLBH,ECTLMH,ECTLSK,ECTLSH,ECTLMC,ECTLMB,ECTLMM,ECTMSH - 金属轴环-普通型/精密型-尺寸自由指定型
明细表
ECTLSS-V2-D4-H6-T1-L10
代码
材质
类型
表面处理
硬度
V尺寸3以上时,最小单位0.5mm
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
T
最小单位0.1mm
追加变更肩厚公差
肩厚公差范围
+0.1/-0.1
追加倒角加工
倒角加工范围
追加粗牙螺纹孔加工
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222058.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型