카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
ECT100DC
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Pneumatic Globe Valves for fluid
Pneumatic Globe Valves
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/pneumatic_globe_valves_for_fluid/pneumatic_globe_valves/ect_dc_asmtab.prj},{NB=ECT100DC-0},{IDNR=},{DC=Valve ECT bronze body, G1\", function DC},{TYPE=ECT},{GW=100},{WF=DC},{POS=0},{B=25.000},{L=93.000},{N=33.249},{O=44.000},{HB=5.000},{HD=11.500},{HG=12.000},{HH=50.000},{HL=14.000},{PPATH=ect_asmtpl.prj},{THREAD=1''},{DN=25.0},{KV1=180.3},{KV2=10.8},{AA=50},{WG=1200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Farbo
Description
ECT-DC - BRONZE BODY AT 90° - Double-Acting actuator with normally closed valve
Bill of material
ECT100DC
Code
ECT100DC
ECT100DC
Description
Valve ECT bronze body, G1", function DC
Valve ECT bronze body, G1", function DC
Actuator position
°
Thread
1''
1''
Ø
25.0
25.0
mm
Kv
180.3
180.3
l/mm
Kv
10.8
10.8
m3/h
Ø Actuator
50
50
mm
Weight
1200
1200
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성