??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
ECT-46N
Bill of material
ECT-46N
Catalog Number
ECT-46N
Number of Turns
15
Readout Accuracy
1/100
Max. Rotational Speed
60 min-1
Max. Rotational Torque
2 mN*m
Min. Locking Torque
0.085
Mass
85 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen