??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Ecrou-rail rainuré NT inox - Ecrou-rail rainuré NT inox
Nomenclature
174170
Type
LOD Level
Epaisseur
4 mm
pour rails de largeur
27
Longueur
24 mm
Largeur
15 mm
Diagonale
27 mm
Poids
0.01 kg
Conditionnement
100 Stück
Réf. article
Sorting key
999
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés