??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
ECO QCC BP AF50 - ECO QUICK CHANGE COUPLING BASE PART AF50
Bill of material
282476-E
Identnr
description
WITTE-QUICK CHANGE COUPLING BASE PART
system
50.000 mm
B
20.000 mm
thread
12.000 mm
weight
550.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlMg4,5Mn0,7
MATERIAL
EN AW-5083
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés