??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
ECO QCC BP AF50 - ECO QUICK CHANGE COUPLING BASE PART AF50
Stückliste
282476-E
Identnr
Bezeichnung
WITTE-QUICK CHANGE COUPLING BASE PART
System
50.000 mm
B
20.000 mm
Gewinde
12.000 mm
Gewicht
550.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlMg4,5Mn0,7
MATERIAL
EN AW-5083
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen