ECO-330-28
Bel Fuse
Signal Transformer
ECO-330-28
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/eco_330_28/eco_330_28.prj},{NB=ECO-330-28},{PN=ECO-330-28},{DESC=330 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 14/28 Secondary},{POWERVA=330},{OS=28VCT},{OP=14V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Din Rail/Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=9.1 lbs (4.13 kg)},{LENGTH=4.96 in. (126 mm)},{WIDTH=5.35 in. (135.9 mm)},{HEIGHT=4.5 in. (114.3 mm)},{SHA256=k9crTZZfzEIaSrPuLVQAjlVfQkLBTS7dU/+CtKMkF1g=},{INAME=00091__eco2d330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
eco_330_28 - Signal Transformer
Bill of material
ECO-330-28
Part Number
ECO-330-28
Description
330 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 14/28 Secondary
Power
330
VA
Output Series
28VCT
Output Parallel
14V
Input
115V/230V
V
Mounting
Din Rail/Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
9.1 lbs (4.13 kg)
Length
4.96 in. (126 mm)
Width
5.35 in. (135.9 mm)
Height
4.5 in. (114.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성