국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ECO-105-230
Bel Fuse
Signal Transformer
ECO-105-230
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/eco_105_230/eco_105_230.prj},{NB=ECO-105-230},{PN=ECO-105-230},{DESC=105 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 115/230 Secondary},{POWERVA=105},{OS=230VCT},{OP=115V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Din Rail/Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=3.7 lbs (1.68 kg)},{LENGTH=3.54 in. (89.9 mm)},{WIDTH=4.17 in. (105.9 mm)},{HEIGHT=3.78 in. (96 mm)},{SHA256=JVEJbftshXApLyY8N555K3uhMOUM74sT4dFKKxM800A=},{INAME=00069__eco2d105}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
eco_105_230 - Signal Transformer
Bill of material
ECO-105-230
Part Number
ECO-105-230
Description
105 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 115/230 Secondary
Power
105
VA
Output Series
230VCT
Output Parallel
115V
Input
115V/230V
V
Mounting
Din Rail/Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
3.7 lbs (1.68 kg)
Length
3.54 in. (89.9 mm)
Width
4.17 in. (105.9 mm)
Height
3.78 in. (96 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성