ECMVR030
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
SINGLE-STAGE WITH CARTRIDGE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/monostadio_a_cartuccia/ecmvr.prj},{NB=ECMVR030},{SHA256=CajilrCDnlBMCBb3MfoYXO+E7BOKvJWi0ATPdbIIByw=},{INAME=ecmvr030},{NAME=ecmvr030},{NNCUSTOM=ECMVR},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto Monostadio a Cartuccia con Valvole},{NBCUSTOM=ECMVR030},{LINACUSTOM=ECMVR030},{STEPFILE=ECMVR15-60},{PNGFILE=ECMVR15-60},{DWGFILE=ECMVR15-60},{CODE=ECMVR030},{GV3B=43},{P3B=27},{C3B=28},{GV4B=58},{P4B=29},{C4B=35},{GV5B=70},{P5B=30},{C5B=41},{GV6B=84},{P6B=30},{C6B=48},{GV7B=89},{P7B=31},{C7B=54},{GVMAX=88.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gamavuoto
Description
ECMVR - Single Stage Cartridge Vacuum Generators with Valves
Bill of material
ECMVR030
Part Number
ECMVR030
ECMVR030
Vacuum Level at 3 bar
43
43
KPa
Flow at 3 bar
27
27
Nl/min
Air Consumption at 3 bar
28
28
Nl/min
Vacuum Level at 4 bar
58
58
KPa
Flow at 4 bar
29
29
Nl/min
Air Consumption at 4 bar
35
35
Nl/min
Vacuum Level at 5 bar
70
70
KPa
Flow at 5 bar
30
30
Nl/min
Air Consumption at 5 bar
41
41
Nl/min
Vacuum Level at 6 bar
84
84
KPa
Flow at 6 bar
30
30
Nl/min
Air Consumption at 6 bar
48
48
Nl/min
Vacuum Level at 7 bar
89
89
KPa
Flow at 7 bar
31
31
Nl/min
Air Consumption at 7 bar
54
54
Nl/min
Maximum Vacuum Level
88.6
88.6
KPa
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성