ECKB-A-D10-V3-X0-T3
SRD-FA
SRD-FA
t7
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t7/eckb-1520-2.prj},{NB=ECKB-A-D10-V3-X0-T3},{CODE=ECKB},{MAT=S45C},{SUR=fai hei},{XZXZ=A},{XZXZX='A','B','C','D','E'},{D=10.0},{V=3.0},{VX=[3:$VMAX./0.5]},{X=0.0},{XX=[$XXMIN.:$XXMAX./0.1]},{T=3.0},{TX=[3:10/0.1]},{ZJGHH=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222036.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ECKC,ECKB,ECKM,ECKS - Metal gasket - shape selection type - flat head type / embedded type
Bill of material
ECKB-A-D10-V3-X0-T3
code
ECKB
ECKB
mat
S45C
S45C
Surface treatment
Blackening
Blackening
Shape selection
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
The minimum unit below D20 is 0.5mm and the minimum unit above D20 is 1mm
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
The minimum unit is 0.5mm
The minimum unit is 0.1mm
The minimum unit is 0.1mm
ZJGHH
N/A (not processed)
HH
N/A (not processed)
HH
HHHRD
NO
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222036.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성