국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ECF59-S8M250-19-E-d12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/ecf51_69.prj},{NB=ECF59-S8M250-19-E-d12},{CODE=ECF59},{DLLX=S8M250},{PDKD=25},{CJ=8.0},{MET1=S45C},{MET2=SPCC},{MET3=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{SUR2=Electroless nickel plating},{SUR3=Electroless nickel plating},{SYZTDM=EUX16/EUX17/EUX18},{N=19},{EF=E},{EF1='E','F'},{EF2='E'},{DD=12},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ECF51_69 - Keyless high torque arc tooth synchronous wheel S8M type
Bill of material
ECF59-S8M250-19-E-d12
Pulley type
S8M250
S8M250
Belt width
25
25
Pitch
8.0
Material (with wheel)
S45C
S45C
Material (flange)
SPCC
SPCC
Material (bulging sleeve)
S45C
Surface treatment (with wheels)
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Surface treatment (flange)
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Surface treatment (expansion sleeve)
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Use the expansion code
EUX16/EUX17/EUX18
Number of teeth
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
50
60
72
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
50
60
72
Wheel shape
E
F
E
F
d H7
12.000
14.000
12.000
14.000
mm
P.D.
48.38
mm
O.D.
47.01
mm
F
55
mm
E
40
mm
A
28
28
mm
W
33
33
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성