??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ECF51_69 - 免键高扭矩圆弧齿同步轮 S8M型
明细表
ECF59-S8M250-19-E-d12
代码
带轮类型
皮带宽度
齿距
8.0
材质(带轮)
材质(法兰)
材质(胀套)
S45C
表面处理(带轮)
表面处理(法兰)
表面处理(胀套)
使用胀套代码
EUX16/EUX17/EUX18
齿数
带轮形状
d H7
mm
P.D.
48.38 mm
O.D.
47.01 mm
F
55 mm
E
40 mm
A
mm
W
mm
网站
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型