??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ECD41_59 - 免键梯形齿同步轮 H型
明细表
ECD49-H100-14-E-d12
代码
带轮类型
皮带宽度
齿距
12.7
材质(带轮)
材质(法兰)
材质(胀套)
S45C
表面处理(带轮)
表面处理(法兰)
表面处理(胀套)
使用胀套代码
EUX16/EUX17/EUX18
齿数
带轮形状
d H7
mm
P.D.
56.60 mm
O.D.
55.22 mm
F
61 mm
E
45 mm
A
mm
W
mm
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型