ECB17-L40-50-L-M75-C3
TOYO
Clean room belt actuator
ECB17
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/clean_room_belt_actuator/ecb17/ecb17_750_asmtab.prj},{NB=ECB17-L40-50-L-M75-C3(0)},{MODEL=ECB17},{BT=Belt},{LEAD=40},{S=50},{POS=0},{MP=L},{MB=M75},{HS=C},{LS=3},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/ecb17_750_asmtpl.prj},{DIST=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
ECB17-750W - Belt Drive
Bill of material
ECB17-L40-50-L-M75-C3
Model
ECB17
Belt Type
Belt
Lead
40
mm
Stroke
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Position
L: Motor Left Side
LU: Motor Left Upper Side
LD: Motor Left Lower Side
R: Motor Right Side
RU: Motor Right Upper Side
RD: Motor Right Lower Side
L: Motor Left Side
LU: Motor Left Upper Side
LD: Motor Left Lower Side
R: Motor Right Side
RU: Motor Right Upper Side
RD: Motor Right Lower Side
Motor Brand
M75: Mitsubishi 750W
P75: Panasonic 750W
Y75: Yaskawa 750W
T75: Delta 400W
M75: Mitsubishi 750W
P75: Panasonic 750W
Y75: Yaskawa 750W
T75: Delta 400W
Home Sensor
C: Motor Side
D: Opposite Motor Side
E: No Sensor
C: Motor Side
D: Opposite Motor Side
E: No Sensor
Limit Sensor
3: 1 Pc
4: 2 Pc
5: No Sensor
3: 1 Pc
4: 2 Pc
5: No Sensor
pin
Blank
P:PIN
Blank
P:PIN
Length between the holder and the cover (Length of Actuator, please refer to the drawings)
568.5
mm
KG
13.2
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성