ECA01-XL050-20-E-d8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eca01_03.prj},{NB=ECA01-XL050-20-E-d8},{CODE=ECA01},{PLT=XL050},{BLT=12.7},{TOP=5.08},{PLM=A7075},{FLM=Aluminium Alloy},{BUM=S45C},{PLMSUR=Natural Anodizing},{FLMSUR=Natural Anodizing},{BUMSUR=Black Coating},{NUT=20},{PUS=E},{DD=8},{P1='E','F'},{P2='E'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ECA01_03 - Keyless High Torque arc tooth synchronous wheel
Bill of material
ECA01-XL050-20-E-d8
Code
ECA01
ECA01
Pulley Type
XL050
belt Width
12.7
Tooth picth
5.08
Pulley Material
A7075
A7075
Flanges Material
Aluminium Alloy
Aluminium Alloy
Bush Material
S45C
PLM Surface Preparation
Natural Anodizing
Natural Anodizing
FLM Surface Preparation
Natural Anodizing
Natural Anodizing
BUM Surface Preparation
Black Coating
Number of teeth
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
60
72
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
60
72
Puller Shape
E
E
d H7
8
8
mm
P.D.
32.340
mm
O.D.
31.830
mm
F
40
mm
E
27
mm
A
14
mm
W
19
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성