??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
EC5 VRS - Actuadores
Lista de materiales
/EC5-VRS/0000/0/M01/CA-277/480/60-T-90-4-1.1/-/IP65/-/-/2FC2/IP65/A7
Tipo
EC5-VRS
Carrera
mm
Enter value for C
Carrera
mm
cm
inch
ft
Carrera
mm
Versión
Fmax
50000 N
Velocidad
Tamaño
90 mm
Potencia del motor
Número de polos
Tipo
Anotaciones en el motor
-
Voltaje
Freno
Clase de protección
Opzional
Encoder
Anotaciones sobre l'encoder
-
Potenciómetro
Finales de carrera
Clase de protección del actuador
Final frontal
Anti rotación
Versión de acero inoxidable
Anotaciones en Inox
-
Volante
Volante en el motor
ATENCIÓN: el volante 'H' está disponible solo con el eje doble seleccionado
Fuelle
Sellos Viton
Pintura
Anotaciones sobre pintura
-
Disposición de planta de acero
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD