??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
EC5 - Attuatori
Lista materiale
/EC5/0000/0/M01/CA-277/480/60-T-100-4-3/-/IP65/-/-/2FC2/IP65/A7/
Modello
EC5
Corsa
mm
Inserisci valore per C
Corsa
mm
cm
inch
ft
Corsa stelo
mm
Versione
Fmax
50000 N
Velocità
Grandezza
100 mm
Potenza motore
N° Poli
Tipo
Nota motore
-
Tensione
Tipo freno
Grado Protezione
Opzional
Encoder
Nota encoder
-
Potenziometro
Finecorsa
Grado protezione attuatore
Attacco anteriore
Antirotazione
Versione Inox
Note Inox
-
Volantino
Volantino INFO
ATTENZIONE: per abilitare il volantino nella versione ‘H’ è necessario selezionare l’albero
Chiocciola di sicurezza
Soffietto
Guarnizioni in viton
Verniciatura
Note verniciatura
-
Allestimento acciaierie
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD