EC4R-06-0050B-TS-ML/42P-D00-S3
THK
电动引动器
经济系列
EC series
EC - with motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/economy_series/ec_series/with_motor/type_ec4r_tsc_asmtab.prj},{NB=EC4R-06-0050B-TS-ML/42P-D00-S3(0)},{MODEL=EC4R},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TS : TSC controller},{MD=ML},{CC=},{CB=},{F=},{LB=},{TM=42P},{OT=D00},{CT=S3},{PS=0},{X=2},{PPATH=../../ec/type_ecr_tsc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
EC4R - Motor wrap, TSC controller
明细表
EC4R-06-0050B-TS-ML/42P-D00-S3
公称型号
EC4R
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
行程
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
mm
Design Code
B
控制器
TS : TSC控制器
Motor direction
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
Flange
No symbol : No
FL : Flange
No symbol : No
FL : Flange
Link ball
No symbol : No
LB : Link ball
No symbol : No
LB : Link ball
Motor type
42P : 步进马达□42
42PB : 步进马达□42, 带制动器
42P : 步进马达□42
42PB : 步进马达□42, 带制动器
原点方式
D00
R00
D00
R00
电缆种类、长度
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
滑座位置
mm
Enter value for PS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型