카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
/EC4/0000/0/M02/CA-277/480/60-T-100-4-4/-/IP65/-/-/2FC2/IP65/A7/
MecVel
EC1....5
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ec/ec4_asmtab.prj},{NB=/EC4/0000/0/M02/CA-277/480/60-T-100-4-4/-/IP65/-/-/2FC2/IP65/A7/0},{CM=},{IDNR=EC4},{GR1=4},{C=0},{CC=0},{CX=[0:1405]},{VS=M02},{FMAX=25000},{VEL=42},{GR=100},{PM=4.00},{NP=4},{TIPO=T},{TIPOXX='T','AT','M','AM'},{TS1=277/480/60},{FR=-},{GP=IP65},{OO=-},{OOX='-','NO','AB','AB'},{OMO=1},{ENC=-},{PZ=NO},{FCM=2FC2},{GP1=IP65},{AA=3},{DA=},{OPZ=},{OPZ7=},{OPZ3=},{OPZ1=},{OPZ5=},{OPZ2=},{OPZ6=},{A1=269.000},{A2=214.000},{A4=79.500},{B1=40.000},{B2=200.000},{B3=300.000},{C1=24.000},{C2=70.000},{C3=105.000},{C4=70.000},{G1=80.000},{G2=136.000},{PPATH=ec45g_asm_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
EC4 - Actuators
Bill of material
/EC4/0000/0/M02/CA-277/480/60-T-100-4-4/-/IP65/-/-/2FC2/IP65/A7/
Model
EC4
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Push-rod stroke
mm
Version
M02
M02
Fmax
25000
25000
N
Speed
42
42
Size
100
100
mm
Motor power
4.00
4.00
N° Pole
4
4
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
Note motore
-
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
Brake type
-
-
Protection Class
IP65
IP65
Opzional
NO
AB
NO
AB
Encoder
NO
E05
E06
E07
E08
NO
E05
E06
E07
E08
Note encoder
-
Potentiometer
NO
POT01
POT05
POT10
NO
POT01
POT05
POT10
Limit switches
2FC2
3FC2
2FC2
3FC2
Actuator protection class
IP65
IP65
Frontend
A7
A3
A4
A7
A3
A4
Antirotation
NO
SI
NO
SI
Stainless steel
NO
SI
NO
SI
Inox notes
-
Handwheel
NO
N
P
NO
N
P
Handwheel INFO
ATTENTION: handwheel in position 'H' is only available when double shaft is selected
Safety nut
NO
SI
NO
SI
Bellows
NO
SI
NO
SI
Viton seals
NO
SI
NO
SI
Painting
NO
SI
NO
SI
Painting notes
-
Steel plant arrangement
NO
SI
NO
SI
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성