EC3H-06-0050B-0-A
THK
电动引动器
经济系列
EC series
EC - without motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/economy_series/ec_series/without_motor/type_wm_ec3h_asmtab.prj},{NB=EC3H-06-0050B-0-A(0)},{MODEL=EC3H},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{M=0},{MB=A},{CB=},{PS=0},{X=1},{PPATH=../../ec/type_wm_ec_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
EC3H - Direct mount, with Linear bush
明细表
EC3H-06-0050B-0-A
公称型号
EC3H
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
06 : 6mm
行程
50
100
150
200
50
100
150
200
mm
Design Code
B
Motor
0 : No Motor
1 : with Motor
0 : No Motor
1 : with Motor
Motor Bracket
A
B
A
B
Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
滑座位置
mm
Enter value for PS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
Comment
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型