??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
EC31-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00152
Identification
151-00152
Description type fabricant
EC31-PA66HIRHS-BK
Longueur (L)
60.0 mm
Longueur (L2)
42.0 mm
Largeur (W2)
0.0 mm
Largeur (W)
9.0 mm
Hauteur (H2)
0.00 mm
Hauteur (H)
14.0 mm
Températures d'utilisation
-40 °C bis +105 °C
Verpackungsinhalt
500 Stk.
Ø câble max.
0.000 mm
Ø câble min.
0.0 mm
Résistance minimale
0 N
Blechstärke min.
1.0 mm
Blechstärke max.
3.0 mm
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
Couleur
Noir (BK)
Quantity Min.
500
Country of Origin
FR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés