카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-00022
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Bundling Clips
with Edge Clip
1.0 - 3.0 mm panel thickness, with stand-off
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/bundling_clips/edge_clip/1_3_stand_off/edgeclip_30_fuer_blechstaerke_1_0_3_0_mm.prj},{NB=151-00022},{IDNR=151-00022},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=72.200},{TAX_N=0.190},{PWID=623},{MANUFACTURE19=EC30},{DESCRIPTION14=Kantenclip schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC30-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-00022
Identification
151-00022
Manufacturer Type Description
EC30
Short Description
EdgeClip, black
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
Colour
Black (BK)
Panel Thickness min.
1.0
mm
Length L
50.0
mm
Panel Thickness max.
3.0
mm
Number of content units per order unit
1
Minimum order quantity
500
Height H
13.5
mm
Width (W)
9.0
mm
Operating Temperature
-40 °C to +80 °C, (+105 °C, 500 h)
Length L2
65.0
mm
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성