??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC30-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00022
Identifikation
151-00022
Herstellertypbezeichnung
EC30
Kurzbeschreibung
Kantenclip schwarz
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe
Schwarz (BK)
Blechdicke min.
1.0 mm
Länge L
50.0 mm
Blechdicke max.
3.0 mm
Verpackungsmenge
1
Mindestbestellmenge
500
Höhe H
13.5 mm
Breite W
9.0 mm
Betriebstemperatur
-40 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Länge L2
65.0 mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen