??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2018/02/01より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC20-Series
Bill of material
HellermannTyton 126-00235
Identification
126-00235
Manufacturer Type Description
T50SOSEC20-E-PA66HS-BK
Version
Bundle
mm
Length L
150.0 mm
Length L2
14.8 mm
Width (W2)
14.0 mm
Width (W)
4.6 mm
Height (H2)
17.8 mm
Height (H)
1.3 mm
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Verpackungsinhalt
1000 Stk.
Bundle ∅ max.
35 mm
Bundle ∅ min.
1.0 mm
Minimum retaining strength
225 N
Blechstärke min.
3.0 mm
Blechstärke max.
6.0 mm
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Colour
Black (BK)
Quantity Min.
1000
Country of Origin
FR
Deeplink
Deeplink
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)