??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2018.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC20-Series
Bill of material
HellermannTyton 126-00235
Identification
126-00235
Manufacturer Type Description
T50SOSEC20-E-PA66HS-BK
Version
Bundle
mm
Length L
150.0 mm
Length L2
14.8 mm
Width (W2)
14.0 mm
Width (W)
4.6 mm
Height (H2)
17.8 mm
Height (H)
1.3 mm
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Verpackungsinhalt
1000 Stk.
Bundle ∅ max.
35 mm
Bundle ∅ min.
1.0 mm
Minimum retaining strength
225 N
Blechstärke min.
3.0 mm
Blechstärke max.
6.0 mm
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Colour
Black (BK)
Quantity Min.
1000
Country of Origin
FR
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD