??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2018.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
EC20-Series
Nomenclature
HellermannTyton 126-00235
Identification
126-00235
Description type fabricant
T50SOSEC20-E-PA66HS-BK
Version
câble
mm
Longueur (L)
150.0 mm
Longueur (L2)
14.8 mm
Largeur (W2)
14.0 mm
Largeur (W)
4.6 mm
Hauteur (H2)
17.8 mm
Hauteur (H)
1.3 mm
Températures d'utilisation
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Verpackungsinhalt
1000 Stk.
Ø câble max.
35 mm
Ø câble min.
1.0 mm
Résistance minimale
225 N
Blechstärke min.
3.0 mm
Blechstärke max.
6.0 mm
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
Couleur
Noir (BK)
Quantity Min.
1000
Country of Origin
FR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés