??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.02.2018 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC20-Serie
Stückliste
HellermannTyton 126-00235
Identifikation
126-00235
Herstellertypbezeichnung
T50SOSEC20-E-PA66HS-BK
Version
Bündel
mm
Länge L
150.0 mm
Länge L2
14.8 mm
Breite W2
14.0 mm
Breite W
4.6 mm
Höhe H2
17.8 mm
Höhe H
1.3 mm
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Verpackungsinhalt
1000 Stk.
Bündel ∅ max.
35 mm
Bündel ∅ min.
1.0 mm
Mindesthaltekraft
225 N
Blechstärke min.
3.0 mm
Blechstärke max.
6.0 mm
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe
Schwarz (BK)
Quantity Min.
1000
Country of Origin
FR
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen