EC06GC-M8-1.25-L4
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec06gc_asmtab.prj},{NB=EC06GC-M8-1.25-L4},{SC=EC06GC},{TYPE=Separate internal thread type·Nut type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{P=1.25},{P1=1.250},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{H=4},{D=13},{DGC=0/-0.15},{B=17},{C=19.6},{H1=5},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec06gc/assemblies/ec06gc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EC06GC - Floating joint · Separate internal thread type · Nut type
Bill of material
EC06GC-M8-1.25-L4
CNSORDERNO
EC06GC-M8-1.25-L4
EC06GC-M8-1.25-L4
Series code
EC06GC
type
Separate internal thread type·Nut type
National standard material
45
amount to
S45C
surface treatment
hard chrome plating
M
8
8
pitch
1.25
1.25
L
4
5
6
8
9
10
12
13
15
16
4
5
6
8
9
10
12
13
15
16
mm
L public errand
+0.10/+0.05
H
4
4
mm
D
13
13
mm
D public errand
0/-0.15
B
17
17
mm
C
19.6
19.6
mm
H1
5
5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성