EC05EC-M8-1.25-T25
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec05ec.prj},{NB=EC05EC-M8-1.25-T25},{SC=EC05EC},{TYPE=Extension rod internal thread type·L size fixed type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{P=1.25},{P1=1.250},{T=25},{L=6},{LGC=+0.10/+0.05},{H=4},{D=10},{DGC=0/-0.15},{B=14},{C=16.2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EC05EC - Floating joint · Extension rod internal thread type · L size fixed type
Bill of material
EC05EC-M8-1.25-T25
CNSORDERNO
EC05EC-M8-1.25-T25
EC05EC-M8-1.25-T25
Series code
EC05EC
type
Extension rod internal thread type·L size fixed type
National standard material
45
amount to
S45C
surface treatment
hard chrome plating
M
8
8
pitch
1.25
1.25
T
25
30
40
50
60
70
80
25
30
40
50
60
70
80
mm
L
6
6
mm
L public errand
+0.10/+0.05
H
4
4
mm
D
10
10
mm
D public errand
0/-0.15
B
14
14
mm
C
16.2
16.2
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성