EC04AC-M10-1.25-L4
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec04ac.prj},{NB=EC04AC-M10-1.25-L4},{SC=EC04AC},{TYPE=Internal thread type·Z-size fixed type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=10},{P=1.25},{P1=1.250},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{T=11},{H=4},{D=16},{DGC=0/-0.15},{B=21},{C=24.2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EC04AC - Floating joint · Internal thread type · Z-size fixed type
Bill of material
EC04AC-M10-1.25-L4
CNSORDERNO
EC04AC-M10-1.25-L4
EC04AC-M10-1.25-L4
Series code
EC04AC
type
Internal thread type·Z-size fixed type
National standard material
45
amount to
S45C
surface treatment
hard chrome plating
M
10
10
pitch
1.25
1.25
L
4
5
6
8
9
10
12
13
15
16
19
20
4
5
6
8
9
10
12
13
15
16
19
20
mm
L public errand
+0.10/+0.05
T
11
11
mm
H
4
4
mm
D
16
16
mm
D public errand
0/-0.15
B
21
21
mm
C
24.2
24.2
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성