EC04QE-M4
HEFA
40-气动类
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec03y_ec03q_ec04y_ec04q_asmtab.prj},{NB=EC04QE-M4},{SC=EC04QE},{TYPE=Internal thread type·Opposite flange type},{NM=9Cr18Mo},{MQ=SUS440C},{SH=40~45HRC},{ST=-},{SM=Spring steel},{M=4},{P=0.7},{P1=0.70},{V=11.0},{W=7},{L1=3.2},{A=39},{L=14},{J=10.0},{PCD=28.6},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H=5.0},{E=21},{G=28.6},{U=0.5},{PA=3},{J1=0.45},{MN=80},{WE=50},{INFOTEXT=website},{MX=3.000},{X1=1.500},{X2=2.250},{TYPE1=Internal thread type},{TYPE2=Opposite flange type},{X3=2.000},{X4=2.550},{Y1=9.500},{Y2=12.500},{Y3=16.500},{Y4=12.500},{PPATH=ec03y_ec03q_ec04y_ec04q/assemblies/ec03y_ec03q_ec04y_ec04q_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 76
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EC03Y_EC03Q_EC04Y_EC04Q - 浮动接头·内螺纹型/外螺纹型·一体型
明细表
EC04QE-M4
型号
EC04QE-M4
EC04QE-M4
系列码
EC04QE
EC04QE
类型
内螺纹型·对边法兰型
内螺纹型·对边法兰型
国标材质
9Cr18Mo
9Cr18Mo
相当材质
SUS440C
SUS440C
表面硬度
40~45HRC
表面处理
-
-
弹簧材质
弹簧钢
M
4
4
螺距
0.7
0.7
V
11.0
11.0
mm
W
7
7
mm
L1
3.2
3.2
mm
A
39
39
mm
L
14
14
mm
J
10.0
10.0
mm
P.C.D
28.6
28.6
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
H
5.0
5.0
mm
E
21
21
mm
G
28.6
28.6
mm
容许偏心量U
0.5
0.5
mm
容许偏角度A °
3
3
mm
J1
0.45
0.45
mm
最大负载N
80
80
N
重量
50
50
g
技术资料
官网网址
TYPE1
内螺纹型
内螺纹型
TYPE2
对边法兰型
对边法兰型
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型