??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Reflex
Beschreibung
EC011391 - Warmwasserspeicher elektrisch
Stückliste
7760210
Artikelnummer
Artikelkurzbeschreibung
Artikelbeschreibung
Reflex Storatherm Aqua Compact Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in wandhängender Ausführung wahlweise mit einem innenliegenden Wärmetauscher, Elektroheizung oder die Kombination aus beidem.Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3.Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher >, 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher >, 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifzierten Prüfständen ermittelt.
Herstellername
Reflex
Werkstoff des Boilers
Stahl
Material Mantel
sonstige
Volumen des Behälters
l
Nennleistung
3.00 W
Anschlussspannung
230.000000 V
Dreiphasenausführung
available
Frequenz
50 Hz, 50 Hz
Ausführungsform
hängend
Sockel-/Unterbauboiler
-
Mit Nachtstromschaltung
not available
Anwendbar bei normalem Wasserdruck
available
Anschluss an Warmwasserleitung
available
Duo-Ausführung
-
Geeignet für kochendes Wasser
available
Mit Wasserkühler
not available
Aufwärmzeit von 10 °C - 65 °C
- min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb
l/min
Wandaufstellung
available
Platzierung horizontal
not available
Platzierung vertikal
available
Kollektoraufstellung horizontal
not available
KIWA-Prüfsiegel
not available
Mit Temperaturanzeige
not available
Temperaturbegrenzung
available
Mit Zirkulationsanschluss
not available
Max. zulässiger Betriebsdruck
- bar
Mit Armatur
not available
Mit Druckreduzierventil
not available
Mit Thermometer
not available
Mit Reinigungsöffnung
not available
Schutzanode
-
Höhe
mm
Breite
461.00 mm
Tiefe
461.00 mm
Durchmesser
398.00 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser
Außengewinde
Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser
3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser
26.90 mm
Anschluss Warmwasser
Außengewinde
Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss
3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser
26.90 mm
Anschluss Zirkulationsleitung
-
Nenninnendurchmesser Zirkulationsleitung
-
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung
- mm
Anschluss Zapfanschluss
-
Nenninnendurchmesser Zapfanschluss
-
Rohraußendurchmesser Ablassanschluss
- mm
Schutzart (IP)
-
Energieeffizienz Warmwasser
- %
Zapfprofil
-
Energieeffizienzklasse
Verpackungseinheit
1
Mindestbestellmenge
1
Zolltarifnummer
84191900
Ursprungsland
PL
Produktinformationen
PDF Datenblatt
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели