7370205
Reflex
Druckerhöhung/-abfall
Powered by
CAD모델 선택
{reflex/eg015260/ec010958.prj},{NB=7370205},{IDNR=7370205},{NOCUPEROU=1},{QUANMIN=1},{CUSTARNU=84798997},{SHORTDESC=Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß Refix DT 200,DN65/PN16,16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 294
HELP_VARIABLE
Firma
Reflex
Beschreibung
EC010958 - Membrandruckausdehnungsgefäß
Stückliste
7370205
Artikelnummer
7370205
7370205
Artikelkurzbeschreibung
Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß Refix DT 200,DN65/PN16,16
Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß Refix DT 200,DN65/PN16,16
Artikelbeschreibung
Refix DTDurchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversorgungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Membran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen- und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeignet ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Bis Rp 1 1/4" inkl. Flowjet Durchströmungsarmatur, ab DN50 inkl. Duo-Flanschanschlussstück mit Durchströmungseinrichtung. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.Flowjet inkl. Absperrung und Entleerung oder Duo-Anschlussaustauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C und W270, gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534außen und innen nach KTW-A beschichtet, langlebige Epoxidharzbeschichtungab PN10 und 600 Liter mit Membranbruchmelder-Muffeab PN16 und 400 Liter mit Membranbruchmelder-MuffeManometer und Vordruckventil durch Metallbügel geschütztausschließlich für den Einsatz in Kaltwasserleitungen (bitte die Montage- und Bedienungsanleitung berücksichtigen)
Refix DTDurchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Trinkwassererwärmungs-, Wasserversorgungs- und Druckerhöhungsanlagen. Mit Membran nach Elastomerleitlinie und W 270. Außen- und Innenbeschichtung nach KTW-A. Geeignet ausschließlich für Kaltwasseranlagen. Bis Rp 1 1/4" inkl. Flowjet Durchströmungsarmatur, ab DN50 inkl. Duo-Flanschanschlussstück mit Durchströmungseinrichtung. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.Flowjet inkl. Absperrung und Entleerung oder Duo-Anschlussaustauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C und W270, gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534außen und innen nach KTW-A beschichtet, langlebige Epoxidharzbeschichtungab PN10 und 600 Liter mit Membranbruchmelder-Muffeab PN16 und 400 Liter mit Membranbruchmelder-MuffeManometer und Vordruckventil durch Metallbügel geschütztausschließlich für den Einsatz in Kaltwasserleitungen (bitte die Montage- und Bedienungsanleitung berücksichtigen)
Herstellername
Reflex
Vordruck
4.00
4.00
bar
Enddruck
16.00
16.00
bar
Inhalt
200.00
200.00
l
Für Trinkwasser
available
available
Mit fester Wandstütze
not available
Platzierung vertikal
available
available
Platzierung horizontal
not available
not available
Mit Beinen
available
available
Nenninnendurchmesser Ausdehnungsanschluss
DN 65
DN 65
Auβenseitigen Rohrdurchmesser Ausdehnungsanschluss
76.10
76.10
mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
70.00
70.00
°C
Anschluss
Außengewinde (metrisch)
Druckstufe Flansch
PN 16
PN 16
Farbe
grün
grün
Mit austauschbarer Membran
available
available
Durchmesser
634.00
634.00
mm
Höhe
973.00
973.00
mm
Verpackungseinheit
1
Mindestbestellmenge
1
Zolltarifnummer
84798997
84798997
Ursprungsland
PL
PL
Produktinformationen
PDF Datenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성