카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
EC-T- 0.8 x 250
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
EJECTOR PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/espulsori/ec_t.prj},{NB=EC-T- 0.8 x 250},{IDNR=},{TYP=EC-T},{D2=2},{D3=4},{K=2},{D1=0.8},{L=250},{L1=100},{D1X=0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI X 90 Mn V Cr 8 KU},{DUREZZA=Corpo 61 +/- 2HRC Testa 45+/-HRC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
EC-T - Ejector pin hardened stepped DIN1530 Shape CH
Bill of material
EC-T- 0.8 x 250
Ident number
TYP
EC-T
D2
2
2
mm
D3
4
4
mm
K
2
2
mm
D1
0.800
0.900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
0.800
0.900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
L
250
250
mm
L1
100
100
mm
Exstruder
Rettificato, lappato
Material
UNI X 90 Mn V Cr 8 KU
Hardness
Body 61 +/- 2HRC Head 45+/-HRC
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성