카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
EC-S7LACR-400-1
IAI
ELECYLINDER
Clean room robot
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{iai/ele_cylinder/clean_room_robot/standard/ec_s7_acr_asmtab.prj},{NB=EC-S7LACR-400-1-(0)},{SERIES=EC},{TYPE=S7},{LBS=L},{BSSS=A},{CR=CR},{XTYPE=4},{S=400},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTACR=},{OPTB=},{OPTFT=NOMP},{OPTREV=},{OPTPNP=NOPNP},{OPTPS=},{OPTVR=},{OPTWA=NO},{OPTWL=},{POS=0},{SMAX=800.000},{PPATH=parts/ec_s_6_7_acr/ec_s_6_7_acr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
EC-S7_ACR
Bill of material
EC-S7LACR-400-1
Order number
EC-S7LACR-400-1
Type
S7
Lead of Ball Screw
4
8
16
24
4
8
16
24
Ball screw support specifications
A
Clean room robot
CR
Stroke
Cable Type
Standard cable : Standard length
4-way connector cable
No cable
Standard cable : Standard length
4-way connector cable
No cable
Cable lenght
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Option: RCON-EC connection specifications
No
Yes
No
Yes
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Home reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
Option: PNP
No
Yes
No
Yes
Option : Power supply 2 system specification
No
Yes
No
Yes
Option: Suction joint
No
Yes
No
Yes
Option : Battery-less absorber
No
Yes
No
Yes
Option : Wireless communication
No
WL : Wireless communication
WL2 : Wireless axis operation specification
No
WL : Wireless communication
WL2 : Wireless axis operation specification
Position of slider
mm
값 입력 POS
Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성