카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
EBRM-08 HT
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/ebrm_ht_asmtab.prj},{NB=EBRM-08 HT(0)},{ARTNR=EBRM-08 HT},{ARTNR1=EBRM-08HT},{INFO=INFO},{SW=0},{D1=8},{D2=24},{D3=M8},{DK=15.875},{D3NDM=8.000},{D4=13},{D5=16},{C1=6.0},{B=8},{H1=36},{L3=16},{L4=48.0},{W=SW14},{SW1=24},{PPATH=assemblies/ebrm_ht_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
EBRM HT - Metric sizes, right-hand thread, High Temperature
Bill of material
EBRM-08 HT
Part no.
EBRM-08 HT
EBRM-08 HT
Info PDF
INFO
Max. swivel angle
°
E10-Diameter
8
8
mm
Diameter
24
24
mm
Thread
M8
M8
Diameter
13
13
mm
Diameter
16
16
mm
Width
6.0
6.0
mm
Width
8
8
mm
Height
36
36
mm
Length
16
16
mm
Height
48.0
48.0
mm
Max. swivel angle
24
24
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성