카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
EBR-04ME-00-060050NAN-CN00
CKD
전동 액추에이터
슬라이더・로드 타입
전동 액추에이터 가이드 내장형 로드 타입 EBR-M・EBR-G
모터로 직접 설치
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/ebr_with_motor/with_motor_straight/ebr_04_me_asmtab.prj},{NB=EBR-04ME-00-060050NAN-CN00(0)},{MODEL=EBR},{BS=04 : Body width 44mm},{CON=M},{MP=E : Standard attachment (Straight)},{AT=00},{BSL=06},{STROKE=50},{POS=0},{BRAKE=N},{ENC=A},{CFR=N00},{PPATH=../../../ebr_series/ebr_04/assemblies/ebr04_me_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
EBR-04M/GE - 가이드 내장형 로드 타입
BOM
EBR-04ME-00-060050NAN-CN00
기종 형번
EBR
보디 사이즈
04 : 본체폭 44mm
컨트롤러
M : ECR
G : ECG
M : ECR
G : ECG
모터 취부 방향
E : 직접 안장
취부 형식
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
스트로크
슬라이더 위치
브레이크
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 있음
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 있음
인코더
A : 무배터리 앱솔루트 엔코더(ECR)
A : 무배터리 앱솔루트 엔코더(ECR)
중계 케이블
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성