ebea KPE-300 fvz 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
RUWA
Reinforcement products
ebea KP Balcony connector
Powered by
CAD모델 선택
{ruwa/bewehrungstechnik/ebea_kp/kpe_300_asmtab.prj},{NB=ebea KPE-300 fvz 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ + LOG300},{TYP=KPE-300},{A=fvz},{N=2},{DM=10},{NS=1},{DS=160},{IO=0},{IU=0},{DMM=SW},{ISO=80},{L=200},{SM=O},{Q=m},{PPATH=parts/kpe_300/kpe_300_asmtpl.prj},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea KPE-300
Bill of material
ebea KPE-300 fvz 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
Type
KPE-300
Version
fvz
Number of bars
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
Diameter
10
14
10
14
mm
Number of shear elements
1
1
Insulation height Ds
mm
값 입력 DS
Insulation height Ds
mm
cm
inch
ft
확인
Doubling +IO
mm
값 입력 IO
Doubling +IO
mm
cm
inch
ft
확인
Doubling +IU
mm
값 입력 IU
Doubling +IU
mm
cm
inch
ft
확인
Insulation height Dt
160
mm
Insulation type
SW
XPS
PUR
SW
XPS
PUR
Insulation thickness
80
60
100
120
80
60
100
120
mm
Element length
mm
값 입력 L
Element length
mm
cm
inch
ft
확인
Element minimum length Lmin
200
mm
Fire resistance
REI120
Seismic
Without
Without
Crossbars
With
Without
With
Without
Product code
ebea KPE-300 fvz 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
Level of Geometry
300
200
300
200
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성