??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RUWA
Description
ebea KP-Type J
Nomenclature
ebea KP-Typ J QD-43 VE1 3x14-1 Ds200 SW80 L350 REI120
Type
KP-Typ J
Sous-type
Réalisation
VE1
Nombre de barres
3
Diamètre
14 mm
Nombre d'éléments de poussée
1
Hauteur d'isolation Ds
mm
Type d'isolation
Épaisseur d'isolation
mm
Longueur de l'élément
350 mm
Résistance au feu
REI120
Code produit
ebea KP-Typ J QD-43 VE1 3x14-1 Ds200 SW80 L350 REI120
Niveau de Géométrie
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés