??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RUWA
Beschreibung
ebea KP-Typ J
Stückliste
ebea KP-Typ J QD-43 VE1 3x14-1 Ds200 SW80 L350 REI120
Typ
KP-Typ J
Subtyp
Ausführung
VE1
Anzahl Stäbe
3
Durchmesser
14 mm
Anzahl Schubelemente
1
Dämmhöhe Ds
mm
Dämmart
Dämmstärke
mm
Elementlänge
350 mm
Feuerwiderstand
REI120
Produktcode
ebea KP-Typ J QD-43 VE1 3x14-1 Ds200 SW80 L350 REI120
Ebene der Geometrie
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen