??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RUWA
Descrizione
ebea KP-Tipo H
Lista materiale
ebea KP-Typ H QD-43 VE1 2x12-1 Ds200 SW80 L350 REI120
Tipo
KP-Typ H
Sottotipo
Versione
VE1
Numero di barre
2
Diametro
12 mm
Numero di elementi di taglio
1
Altezza di isolamento Ds
mm
Tipo di isolamento
Spessore dell'isolamento
mm
Lunghezza dell'elemento
350 mm
Resistenza al fuoco
REI120
Codice prodotto
ebea KP-Typ H QD-43 VE1 2x12-1 Ds200 SW80 L350 REI120
Livello di Geometria
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD