ebea KP-800 VE1 -1 Ds230 +IO0 +IU0 Dt230 SW80 L200 REI120 mQ
RUWA
Reinforcement products
ebea KP Balcony connector
Powered by
CAD모델 선택
{ruwa/bewehrungstechnik/ebea_kp/kp_800_asmtab.prj},{NB=ebea KP-800 VE1 -1 Ds230 +IO0 +IU0 Dt230 SW80 L200 REI120 mQ + LOG300},{TYP=KP-800},{A=VE1},{NS=1},{DS=230},{IO=0},{IU=0},{DMM=SW},{ISO=80},{L=200},{SM=O},{Q=m},{LOG=300},{PPATH=parts/kp_800/kp_800_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea KP-800
Bill of material
ebea KP-800 VE1 -1 Ds230 +IO0 +IU0 Dt230 SW80 L200 REI120 mQ
Type
KP-800
Version
VE1
VE2
VE1
VE2
Number of shear elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Insulation height Ds
230
260
290
250
280
310
270
300
330
230
260
290
250
280
310
270
300
330
mm
Doubling +IO
mm
값 입력 IO
Doubling +IO
mm
cm
inch
ft
확인
Doubling +IU
mm
값 입력 IU
Doubling +IU
mm
cm
inch
ft
확인
Insulation height Dt
230
mm
Insulation type
SW
XPS
PUR
SW
XPS
PUR
mm
Insulation thickness
80
60
80
60
mm
Element length
mm
값 입력 L
Element length
mm
cm
inch
ft
확인
Element minimum length Lmin
200
mm
Shear plate height H
110
mm
Shear plate offset DH
60
mm
Fire resistance
REI120
Seismic
Without
Without
Crossbars
With
Without
With
Without
Product code
ebea KP-800 VE1 -1 Ds230 +IO0 +IU0 Dt230 SW80 L200 REI120 mQ
Level of Geometry
300
200
300
200
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성